Befestigungsklemmstück waagerecht A2

Typ BFK W 300 A2
|
Art.Nr. 6003966
|
EAN 4012197477677
Art.Nr. / Typ

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Befestigungsklemmstück zur Montage von leichten Bauteilen an waagerechten Stahlträgern. Geeignet z. B. für Gitterrinnen und Kabelrinnen bis 300 mm Breite oder Schellen. Der Verlauf des am Befestigungsklemmstück angebrachten Kabeltragsystems ist waagerecht.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Abmessungen

Länge368 mm
Breite310 mm
Höhe32 mm

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeiztja
Materialstärke6 mm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension368x44x40
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

BFK W 100 A2
Art.Nr.
6003960
BFK W 200 A2
Art.Nr.
6003962
BFK W 250 A2
Art.Nr.
6003964
BFK W 300 A2
Art.Nr.
6003966