Befestigungsklemmstück waagerecht A2
Typ BFK W 250 A2
|Art.Nr. 6003964
|EAN 4012197477646



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Befestigungsklemmstück zur Montage von leichten Bauteilen an waagerechten Stahlträgern. Geeignet z. B. für Gitterrinnen und Kabelrinnen bis 300 mm Breite oder Schellen. Der Verlauf des am Befestigungsklemmstück angebrachten Kabeltragsystems ist waagerecht.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 318 mm |
|---|---|
| Breite | 260 mm |
| Höhe | 32 mm |
Technische Daten
| Rostfreier Stahl, gebeizt | ja |
|---|---|
| Materialstärke | 6 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | 318x44x40 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
BFK W 100 A2
6003960
BFK W 200 A2
6003962
BFK W 250 A2
6003964
BFK W 300 A2
6003966
BFK W 100 A2
Art.Nr.
6003960
BFK W 200 A2
Art.Nr.
6003962
BFK W 250 A2
Art.Nr.
6003964
BFK W 300 A2
Art.Nr.
6003966