Befestigungsklemmstück senkrecht A2

Typ BFK S 300 A2
|
Art.Nr. 6003956
|
EAN 4012197477554
Art.Nr. / Typ

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Befestigungsklemmstück zur Montage von leichten Bauteilen an senkrechten Stahlträgern. Geeignet z. B. für Gitterrinnen und Kabelrinnen bis 300 mm Breite oder Schellen. Der Verlauf des am Befestigungsklemmstück angebrachten Kabeltragsystems ist senkrecht.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Abmessungen

Länge348 mm
Breite310 mm
Höhe58 mm

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeiztja
Materialstärke6 mm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension354x58x40
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

BFK S 100 A2
Art.Nr.
6003950
BFK S 200 A2
Art.Nr.
6003952
BFK S 250 A2
Art.Nr.
6003954
BFK S 300 A2
Art.Nr.
6003956