Befestigungsklemmstück Stahlträgeraußenseite FT

Typ BFK V 100 FT
|
Art.Nr. 6003930
|
EAN 4012197477400
Art.Nr. / Typ

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Befestigungsklemmstück zur Montage von leichten Bauteilen an den Außenseiten von senkrechten oder waagerechten Stahlträgern. Geeignet z. B. für Gitterrinnen und Kabelrinnen bis 200 mm Breite oder Schellen. Das am Befestigungsklemmstück angebrachte Kabeltragsystem kann sowohl waagerecht als auch senkrecht geführt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Abmessungen

Länge158 mm
Breite107 mm
Höhe62 mm

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Materialstärke6 mm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension153x74x40
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

BFK V 100 FT
Art.Nr.
6003930
BFK V 200 FT
Art.Nr.
6003932