Befestigungsklemmstück senkrecht FT

Typ BFK S 250 FT
|
Art.Nr. 6003906
|
EAN 4012197477226
Art.Nr. / Typ

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Befestigungsklemmstück zur Montage von leichten Bauteilen an senkrechten Stahlträgern. Geeignet z. B. für Gitterrinnen und Kabelrinnen bis 300 mm Breite oder Schellen. Der Verlauf des am Befestigungsklemmstück angebrachten Kabeltragsystems ist senkrecht.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Abmessungen

Länge298 mm
Breite260 mm
Höhe58 mm

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Materialstärke6 mm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension304x58x40
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

BFK S 100 FT
Art.Nr.
6003902
BFK S 200 FT
Art.Nr.
6003904
BFK S 250 FT
Art.Nr.
6003906
BFK S 300 FT
Art.Nr.
6003908