Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass
Typ isFang IN-A L10
|Art.Nr. 5408880
|EAN 4012196647835




Art.Nr. / Typ
Länge
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
• zur Verlegung der OBO isCon®-Ableitungen im Rohr
• zur Montage an der Gebäudestruktur mit Träger isFang
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• getestet nach VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)
• Standrohr und Fangspitze aus Aluminium
• Mittelteil aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
• zur Montage an der Gebäudestruktur mit Träger isFang
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• getestet nach VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)
• Standrohr und Fangspitze aus Aluminium
• Mittelteil aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 10000 mm |
|---|---|
| Maß L | 10000 mm |
| Maß A | 6000 mm |
| Maß B | 2000 mm |
| Maß H | 1733 mm |
| Maß D min. | 50 mm |
Technische Daten
| Hochspannungsfeste isolierte Ausführung | ja |
|---|---|
| Anschluss | Rundleiter |
| Ausführung | Fangstange |
| Dimension | 10000mm |
| Werkstoff | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 142,5704 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
F-FIX-B16 3B
5403238
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
isCon IN connect
5408024
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
isCon IN PAE
5408031
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Typ
F-FIX-B16 3B
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
isFang IN-A L4
4000
5408874
isFang IN-A L6
6000
5408876
isFang IN-A L8
8000
5408878
isFang IN-A L10
10000
5408880
Länge
isFang IN-A L4
Art.Nr.
5408874
Länge
4000
isFang IN-A L6
Art.Nr.
5408876
Länge
6000
isFang IN-A L8
Art.Nr.
5408878
Länge
8000
isFang IN-A L10
Art.Nr.
5408880
Länge
10000