Fangstangenbefestigung für Metalldächer
Typ F-FIX-MD
|Art.Nr. 5403336
|EAN 4012197459741



Art.Nr. / Typ
5403336 / F-FIX-MD
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Fangstangenbefestigung zur einfachen, schnellen und sicheren Befestigung von Ø 16 mm Fangstangen auf Metalldächern
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• aus rostfreiem Edelstahl A2
• schnelle und einfache Montage
• Fangstangenwinkel einstellbar
• Befestigungskreuz auf verschiedene Befestigungsabstände einstellbar
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• aus rostfreiem Edelstahl A2
• schnelle und einfache Montage
• Fangstangenwinkel einstellbar
• Befestigungskreuz auf verschiedene Befestigungsabstände einstellbar
Technische Daten
Technische Daten
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
|---|
Umweltdaten
16,2281 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 16,2281 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 16,2281 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
F-FIX-MD
5403336
F-FIX-MD
Art.Nr.
5403336