Überspannungsableiter V20, leckstromfrei, 3-polig + FS
Typ V20-LCF-3+FS-280
|Art.Nr. 5095540
|EAN 4012196818822



Art.Nr. / Typ
Höchste Dauerspannung AC
Ausführung der Pole
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Überspannungsableiter Typ 2
• Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 30 kA (8/20) pro Pol durch hochleistungsfähige Reihenschaltung aus Varistor und Funkenstrecke
• Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
• Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
• Kunststoff nach UL 94 V-0
• Die FS Varianten besitzen einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung
Anwendung: Potentialausgleich in Haupt- und Unterverteilungen.
• Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 30 kA (8/20) pro Pol durch hochleistungsfähige Reihenschaltung aus Varistor und Funkenstrecke
• Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
• Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
• Kunststoff nach UL 94 V-0
• Die FS Varianten besitzen einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung
Anwendung: Potentialausgleich in Haupt- und Unterverteilungen.
Technische Daten
Technische Daten
| Ausblasend | nein |
|---|---|
| Signalisierung am Gerät | optisch |
| Schutzart | IP20 |
| Höchste Dauerspannung (L-N) | 280 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] | 20 kA |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] | 40 kA |
| Gehäusewerkstoff Überspannungsschutzbauteile | PA UL 94 V-0 |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N] | 30 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [N-PE] | 60 kA |
| Fernsignalisierung | ja |
| Prüfklasse Typ 2 | ja |
| Nennspannung AC (50 / 60 Hz) | 230 V |
| Integrierte Vorsicherung | nein |
| Schutzpegel [L-N] | ≤1,5 |
| Höchste Dauerspannung AC | 280 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 20 kA |
| Ausführung der Pole | 3 |
| Montageart | Hutschiene 35 mm |
| Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gL/gG |
| Restspannung [L-N] @ 5 kA | 1 kV |
| Schaltleistung AC | 230 V; 0,5 A |
| Schaltleistung DC | 230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A |
| Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz | 50 kA eff |
| Restspannung [L-N] @ 1 kA | 0,8 kV |
| TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s | 335 V |
| TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min | 440 V |
| TOV-Spannung [N-PE] - withstand mode - 200 ms | 1200 V |
| SPD nach UL 1449 | Type 4 |
| Mindestabstand | 1,5 mm |
| Kurzschlussfest | ja |
| Netzform DC | nein |
| Netzform IT | nein |
| Netzform TN | ja |
| Netzform TN-C | ja |
| Netzform TN-C-S | ja |
| Netzform TN-S | ja |
| Netzform TT | nein |
| Netzform sonstige | nein |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 80 °C |
| Drehmoment | 4 Nm |
| SPD nach IEC 61643-1 | class II+III |
| SPD nach EN 61643-11 | Typ 2+3 |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) | 30 kA |
| Maximale Vorsicherung | 160 A |
| Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |
| Dimension | 280V |
| Luftfeuchtigkeit max. | 95 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 5 % |
Anschlussmöglichkeiten
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 1,5 mm² |
|---|---|
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 35 mm² |
| FM-Kontakte | Wechsler |
| Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. | 0,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. | 1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. | 21 AWG |
| Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. | 16 AWG |
| Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] | 90 kA |
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 16 AWG |
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 2 AWG |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 35 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 16 AWG |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 2 AWG |
Umweltdaten
1,842 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,842 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Schutzart
Höchste Dauerspannung AC
Ausführung der Pole
Art.Nr.
V20-LCF-1+FS-280
IP20
280
1
5095538
V20-LCF-3+FS-280
IP20
280
3
5095540
V20-LCF-4+FS-280
IP20
280
4
5095542
Ausführung der Pole
V20-LCF-1+FS-280
Art.Nr.
5095538
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
280
Ausführung der Pole
1
V20-LCF-3+FS-280
Art.Nr.
5095540
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
280
Ausführung der Pole
3
V20-LCF-4+FS-280
Art.Nr.
5095542
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
280
Ausführung der Pole
4