Oberteil Überspannungsableiter V20

Typ V20-LCF-0-280
|
Art.Nr. 5095524
|
EAN 4012196818747
Art.Nr. / Typ

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Oberteil Überspannungsableiter Typ 2 zum Schutz vor Überspannungen in Anlehnung an die EN61643-11

• Ableitvermögen bis 20 kA (8/20) pro Pol durch hochleistungsfähige Varistoren
• Modularer, steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
• Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
• Kunststoff nach UL 94 V-0
  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 1 auf 2
  • Installation electrotechnical expertise
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Netzformsonstige
Ausblasendnein
Signalisierung am Gerätoptisch
SchutzartIP20
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]20 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE]40 kA
Gehäusewerkstoff ÜberspannungsschutzbauteilePA UL 94 V-0
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N]40 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [N-PE]60 kA
Fernsignalisierungnein
Prüfklasse Typ 2ja
Integrierte Vorsicherungnein
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)20 kA
MontageartHutschiene 35 mm
Max. netzseitiger Überstromschutz160 A gL/gG
Schaltleistung AC230 V; 0,5 A
Schaltleistung DC230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz50 kA eff
SPD nach UL 1449Type 4
Mindestabstand1,5 mm
ZulassungenVDE, KEMA, UL, ÖVE
Kurzschlussfestja
Betriebstemperatur min.-40 °C
Betriebstemperatur max.80 °C
Drehmoment4 Nm
SPD nach IEC 61643-11class II
SPD nach EN 61643-11Typ 2
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)40 kA
Maximale Vorsicherung160 A
Temperatureinsatzbereich min.-40 °C
Temperatureinsatzbereich max.80 °C
Dimension280V
Luftfeuchtigkeit max.95 %
Luftfeuchtigkeit min.5 %

Anschlussmöglichkeiten

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.35 mm²
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min.0,5 mm²
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max.1,5 mm²
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min.21 AWG
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max.16 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.16 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.2 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.1,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.35 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.16 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.2 AWG

Umweltdaten

0,3261 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3261 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,3261 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Ausführung der Pole
V20-LCF-0-280
Art.Nr.
5095524
Schutzart
IP20
V20-LCF-1-280
Art.Nr.
5095526
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
280
Ausführung der Pole
1
V20-LCF-3-280
Art.Nr.
5095528
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
280
Ausführung der Pole
3
V20-LCF-4-280
Art.Nr.
5095529
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
280
Ausführung der Pole
4