Erdungsschelle Typ 925
Typ 925 1 1/4
|Art.Nr. 5040132
|EAN 4012195385516



Art.Nr. / Typ
Maß X
Maß A
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
• für Rohre 1/4 - 1 1/2 Zoll bzw. Ø 11,5-48,3 mm
• Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 16 mm² mit Anschlussklemme, vernietet aus Messing und 1 Zylinderschraube M5 x 12
• bis Größe 1 1/2 Zoll mit 2 Zylinderschrauben M6 x 16 (G)
• Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 16 mm² mit Anschlussklemme, vernietet aus Messing und 1 Zylinderschraube M5 x 12
• bis Größe 1 1/2 Zoll mit 2 Zylinderschrauben M6 x 16 (G)
Technische Daten
Abmessungen
| Maß X | 2 mm |
|---|---|
| Maß A | 81 mm |
| Maß b | 18 mm |
| Maß D | 42,4 mm |
Technische Daten
| Spannbereich D | 1 1/4 |
|---|---|
| Anzahl der Leiter | 1 |
| Querschnitt des anzuschließenden Kabels min. | 0 mm² |
| Querschnitt des anzuschließenden Kabels max. | 16 mm² |
| Spannbereich D min. | 40,4 mm |
| Spannbereich D max. | 42,4 mm |
| Dimension | 1 1/4" |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Umweltdaten
0,1584 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1584 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,1584 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß X
Maß A
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
925 1/4
2
48
11,5
13,5
5040035
925 3/8
2
52
15,2
17,2
5040051
925 1/2
2
56
19,3
21,3
5040078
925 3/4
2
62
24,9
26,9
5040094
925 1
2
70
31,7
33,7
5040116
925 1 1/4
2
81
40,4
42,4
5040132
925 1 1/2
2
88
46,3
48,3
5040159
Maß A
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
925 1/4
Art.Nr.
5040035
Maß X
2
Maß A
48
Spannbereich D min.
11,5
Spannbereich D max.
13,5
925 3/8
Art.Nr.
5040051
Maß X
2
Maß A
52
Spannbereich D min.
15,2
Spannbereich D max.
17,2
925 1/2
Art.Nr.
5040078
Maß X
2
Maß A
56
Spannbereich D min.
19,3
Spannbereich D max.
21,3
925 3/4
Art.Nr.
5040094
Maß X
2
Maß A
62
Spannbereich D min.
24,9
Spannbereich D max.
26,9
925 1
Art.Nr.
5040116
Maß X
2
Maß A
70
Spannbereich D min.
31,7
Spannbereich D max.
33,7
925 1 1/4
Art.Nr.
5040132
Maß X
2
Maß A
81
Spannbereich D min.
40,4
Spannbereich D max.
42,4
925 1 1/2
Art.Nr.
5040159
Maß X
2
Maß A
88
Spannbereich D min.
46,3
Spannbereich D max.
48,3