Sechskantschraube M12 F
Typ SKS 12x40 G F
|Art.Nr. 3163165
|EAN 4012197386078



Art.Nr. / Typ
Maß L
Maß d
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Stück
Beschreibung
Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen und zur Befestigung von Wand- und Stielauslegern an Adapterplatten. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Maß L | 40 mm |
| Maß d | 12 mm |
Technische Daten
| Gewinde metrisch | 12 |
|---|---|
| Gewinde | M 12 x 40 |
| Festigkeitsklasse | 8.8 |
| Mit Unterlegscheibe | ja |
| Mit Mutter | ja |
| Selbstsichernd | nein |
| Gewindesteigung | 1,75 mm |
| Schlüsselweite | 19 |
| Schraubsystem | sechskant (hexagonal) |
| Vollgewinde | ja |
| Gewindelänge | 40 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Dimension | M12x40 |
| Oberfläche | feuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Linksgewinde | nein |
Umweltdaten
0,2197 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2197 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß L
Gewinde metrisch
Maß d
Schlüsselweite
Werkstoff
Art.Nr.
SKS 12x40 F
40
12
12
19
Stahl
3163160
SKS 12x60 F
60
12
12
19
Stahl
3163172
SKS 12x40 G F
40
12
12
19
Stahl
3163165
SKS 12x30 F
30
12
12
19
Stahl
3163091
SKS 12x130 F
130
12
12
19
Stahl
6408478
SKS 12x80 F
80
12
12
19
Stahl
6418287
SKS 12x100 F
100
12
12
19
Stahl
6418295
SKS 12x110 F
110
12
12
19
Stahl
6418317
Maß L
SKS 12x40 F
Art.Nr.
3163160
Maß L
40
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS 12x60 F
Art.Nr.
3163172
Maß L
60
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS 12x40 G F
Art.Nr.
3163165
Maß L
40
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS 12x30 F
Art.Nr.
3163091
Maß L
30
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS 12x130 F
Art.Nr.
6408478
Maß L
130
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS 12x80 F
Art.Nr.
6418287
Maß L
80
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS 12x100 F
Art.Nr.
6418295
Maß L
100
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS 12x110 F
Art.Nr.
6418317
Maß L
110
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl