Sechskantschraube DIN 933
Typ SKS M6x60 ZL
|Art.Nr. 3156716
|EAN 4012196687374



Art.Nr. / Typ
Maß L
Gewinde metrisch
Maß d
Schlüsselweite
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse mindestens 8.8.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Maß L | 60 mm |
| Maß d | 6 mm |
Technische Daten
| Gewinde metrisch | 6 |
|---|---|
| Gewinde | M6 |
| Festigkeitsklasse | 8.8 |
| Mit Unterlegscheibe | nein |
| Mit Mutter | nein |
| Selbstsichernd | nein |
| Mit Flansch | nein |
| Schlüsselweite | 10 |
| Schraubsystem | sechskant (hexagonal) |
| Vollgewinde | ja |
| Gewindelänge | 60 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Dimension | M6x60 |
| Oberfläche | Zinklamelle |
| Werkstoff | Stahl |
| Linksgewinde | nein |
Umweltdaten
0,0308 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0308 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß L
Gewinde metrisch
Maß d
Schlüsselweite
Werkstoff
Art.Nr.
SKS M6x16 ZL
16
6
6
10
Stahl
3156706
SKS M6x20 ZL
20
6
6
10
Stahl
3156708
SKS M6x30 ZL
30
6
6
10
Stahl
3156710
SKS M6x40 ZL
40
6
6
10
Stahl
3156712
SKS M6x55 ZL
55
6
6
10
Stahl
3156715
SKS M6x60 ZL
60
6
6
10
Stahl
3156716
SKS M8x20 ZL
20
8
8
13
Stahl
3156728
SKS M8x30 ZL
30
8
8
13
Stahl
3156730
SKS M8x40 ZL
40
8
8
13
Stahl
3156732
SKS M8x50 ZL
50
8
8
13
Stahl
3156734
SKS M8x60 ZL
60
8
8
13
Stahl
3156736
SKS M8x80 ZL
80
8
8
13
Stahl
3156738
SKS M10x20 ZL
20
10
10
17
Stahl
3156758
SKS M10x30 ZL
30
10
10
17
Stahl
3156760
SKS M10x40 ZL
40
10
10
17
Stahl
3156762
SKS M10x50 ZL
50
10
10
17
Stahl
3156764
SKS M10x60 ZL
60
10
10
17
Stahl
3156766
SKS M10x70 ZL
70
10
10
17
Stahl
3156768
SKS M10x80 ZL
80
10
10
17
Stahl
3156770
SKS M10x100 ZL
100
10
10
17
Stahl
3156774
SKS M12x30 ZL
30
12
12
19
Stahl
3156788
SKS M12x40 ZL
40
12
12
19
Stahl
3156790
SKS M12x50 ZL
50
12
12
19
Stahl
3156792
SKS M12x60 ZL
60
12
12
19
Stahl
3156794
SKS M12x80 ZL
80
12
12
19
Stahl
3156796
SKS M12x100 ZL
100
12
12
19
Stahl
3156799
Maß L
Gewinde metrisch
Maß d
Schlüsselweite
SKS M6x16 ZL
Art.Nr.
3156706
Maß L
16
Gewinde metrisch
6
Maß d
6
Schlüsselweite
10
Werkstoff
Stahl
SKS M6x20 ZL
Art.Nr.
3156708
Maß L
20
Gewinde metrisch
6
Maß d
6
Schlüsselweite
10
Werkstoff
Stahl
SKS M6x30 ZL
Art.Nr.
3156710
Maß L
30
Gewinde metrisch
6
Maß d
6
Schlüsselweite
10
Werkstoff
Stahl
SKS M6x40 ZL
Art.Nr.
3156712
Maß L
40
Gewinde metrisch
6
Maß d
6
Schlüsselweite
10
Werkstoff
Stahl
SKS M6x55 ZL
Art.Nr.
3156715
Maß L
55
Gewinde metrisch
6
Maß d
6
Schlüsselweite
10
Werkstoff
Stahl
SKS M6x60 ZL
Art.Nr.
3156716
Maß L
60
Gewinde metrisch
6
Maß d
6
Schlüsselweite
10
Werkstoff
Stahl
SKS M8x20 ZL
Art.Nr.
3156728
Maß L
20
Gewinde metrisch
8
Maß d
8
Schlüsselweite
13
Werkstoff
Stahl
SKS M8x30 ZL
Art.Nr.
3156730
Maß L
30
Gewinde metrisch
8
Maß d
8
Schlüsselweite
13
Werkstoff
Stahl
SKS M8x40 ZL
Art.Nr.
3156732
Maß L
40
Gewinde metrisch
8
Maß d
8
Schlüsselweite
13
Werkstoff
Stahl
SKS M8x50 ZL
Art.Nr.
3156734
Maß L
50
Gewinde metrisch
8
Maß d
8
Schlüsselweite
13
Werkstoff
Stahl
SKS M8x60 ZL
Art.Nr.
3156736
Maß L
60
Gewinde metrisch
8
Maß d
8
Schlüsselweite
13
Werkstoff
Stahl
SKS M8x80 ZL
Art.Nr.
3156738
Maß L
80
Gewinde metrisch
8
Maß d
8
Schlüsselweite
13
Werkstoff
Stahl
SKS M10x20 ZL
Art.Nr.
3156758
Maß L
20
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl
SKS M10x30 ZL
Art.Nr.
3156760
Maß L
30
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl
SKS M10x40 ZL
Art.Nr.
3156762
Maß L
40
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl
SKS M10x50 ZL
Art.Nr.
3156764
Maß L
50
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl
SKS M10x60 ZL
Art.Nr.
3156766
Maß L
60
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl
SKS M10x70 ZL
Art.Nr.
3156768
Maß L
70
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl
SKS M10x80 ZL
Art.Nr.
3156770
Maß L
80
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl
SKS M10x100 ZL
Art.Nr.
3156774
Maß L
100
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl
SKS M12x30 ZL
Art.Nr.
3156788
Maß L
30
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS M12x40 ZL
Art.Nr.
3156790
Maß L
40
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS M12x50 ZL
Art.Nr.
3156792
Maß L
50
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS M12x60 ZL
Art.Nr.
3156794
Maß L
60
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS M12x80 ZL
Art.Nr.
3156796
Maß L
80
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS M12x100 ZL
Art.Nr.
3156799
Maß L
100
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl