Aquasit Kaltvergussmasse, Mischbeutel
Typ KVMM 1600
|Art.Nr. 2363036
|EAN 4012197333485


Art.Nr. / Typ
2363036 / KVMM 1600
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Zwei-Komponenten-Vergussmasse Aquasit im Aluminiumbeutel, zum Verfüllen von Kabelabzweigkästen in Außenbereichen mit extrem hoher und langanhaltender Feuchtigkeit. Auch einsetzbar bei mechanischem Schock.
Verarbeitungszeit von 20 Minuten nach Öffnen und Vermischen. Bis zu 24 Monate nach Produktionsdatum ungeöffnet lagerbar bei 0 bis 40 °C. Erfahrungen, Prüfungen und Bestätigungen gelten nur in Verbindung mit OBO-Kabelabzweigkästen.
Schutzart mit entsprechendem Kabelkasten: IP68
Nennspannung: 400 V
Durchschlagsfestigkeit: >25 kV/mm nach VDE 0291 Teil 2
Betriebstemperatur: -40 bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur: 5 bis +40 °C
Halogenfrei, silikonfrei, isocyanitfrei
Umweltverträglich und kennzeichnungsfrei
Verarbeitungszeit von 20 Minuten nach Öffnen und Vermischen. Bis zu 24 Monate nach Produktionsdatum ungeöffnet lagerbar bei 0 bis 40 °C. Erfahrungen, Prüfungen und Bestätigungen gelten nur in Verbindung mit OBO-Kabelabzweigkästen.
Schutzart mit entsprechendem Kabelkasten: IP68
Nennspannung: 400 V
Durchschlagsfestigkeit: >25 kV/mm nach VDE 0291 Teil 2
Betriebstemperatur: -40 bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur: 5 bis +40 °C
Halogenfrei, silikonfrei, isocyanitfrei
Umweltverträglich und kennzeichnungsfrei
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 330 mm |
|---|---|
| Breite | 210 mm |
| Höhe | 52 mm |
Technische Daten
| für Ex-Zone | ohne |
|---|---|
| Inhalt | 1600 ml |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Dimension | 1600 ml |
| Werkstoff Kabelharz | Zweikomponenten-Polyurethanharz |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (1)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Inhalt
Art.Nr.
KVMM 1600
1600
2363036
KVMM 1600
Art.Nr.
2363036
Inhalt
1600
