ISO-Nagel-Clip Typ 2016, reinweiß
Typ 2016 40 RW
|Art.Nr. 2226219
|EAN 4012195216674




Art.Nr. / Typ
2226219 / 2016 40 RW
für Kabeldurchmesser
16 mm
Nagellänge
40 mm
für Nageldurchmesser
2,0x40
Farbe
reinweiß; RAL 9010
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
Technische Daten
Technische Daten
| für Kabeldurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Schlagfest | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Gehärtet | ja |
| Doppelschelle | nein |
| Mit Nagel | ja |
| Nagellänge | 40 mm |
| für Nageldurchmesser | 2,0x40 |
| Form | rund (für Rundleitung) |
| Dimension | 16mm, L40 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Rohrarretierung | nein |
Abmessungen
| Maß L | 26 mm |
|---|---|
| Maß B | 12 mm |
| Maß H | 20 mm |
Umweltdaten
0,0122 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0122 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0122 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
für Kabeldurchmesser
Nagellänge
für Nageldurchmesser
Farbe
Art.Nr.
2016 40 RW
16
40
2,0x40
reinweiß; RAL 9010
2226219
2016 40 RW
Art.Nr.
2226219
für Kabeldurchmesser
16
Nagellänge
40
für Nageldurchmesser
2,0x40
Farbe
reinweiß; RAL 9010