Kabelklammer, für 16 Leitungen

Typ 2033 SW
|
Art.Nr. 2205046
|
EAN 4012197468026
Art.Nr. / Typ
2205046 / 2033 SW
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
16

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Standardausführung für allgemeine Anwendungen, wie z. B. Zwischendecken und
Zwischenwand-Installationen.
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,516
Halogenfreija
Ausführung flammwidrignein
Mit Dübelnein
Dimension2x8 NYM3x1,5
WerkstoffPolyamid
Farbetiefschwarz; RAL 9005

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

2033 SW
Art.Nr.
2205046
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
16