Kabelklammer, für 8 Leitungen
Typ 2032 SW
|Art.Nr. 2205044
|EAN 4012197468637



Art.Nr. / Typ
2205044 / 2032 SW
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
8
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Standardausführung für allgemeine Anwendungen, wie z. B. Zwischendecken und
Zwischenwand-Installationen.
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.
Zwischenwand-Installationen.
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.
Technische Daten
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 | 8 |
| Halogenfrei | ja |
| Ausführung flammwidrig | nein |
| Mit Dübel | nein |
| Dimension | 1x8 NYM3x1,5 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
Umweltdaten
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
Art.Nr.
2032 SW
8
2205044
2032 SW
Art.Nr.
2205044
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
8