proQuick-Schelle, signalweiß

Typ PQ-12 SWS
|
Art.Nr. 2147362
|
EAN 4012197396305
Art.Nr. / Typ
Nenngröße

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Beschreibung

Hochbelastbare Schelle zur Aufnahme von Elektro- und Sanitärrohren aus Kunststoff und Metall sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand, Decke und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar bis Ø 32 mm, auch mit OBO Quick- oder Multi-Quick-Schelle. Für variable Abstände und Schellenanzahl montierbar auf Profilschiene.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch

Technische Daten

Technische Daten

Nenngröße12-14
Halogenfreija
UV-beständigja
Anreihbarja
Geschlossenja
Anzahl der Kabel/Rohre1
Bruchlast0,55 kN
Mit Einlagenein
BefestigungsartSchraubloch
Rohr-/Kabeldurchmesser min.11,5 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.15 mm
Spannbereich D min.11,5 mm
Spannbereich D max.15 mm
Dimension11,5-15mm
WerkstoffPolyamid
Farbesignalweiß; RAL 9003

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Nenngröße
PQ-20 SWS
Art.Nr.
2147368
Nenngröße
20-23
PQ-10 SWS
Art.Nr.
2147360
Nenngröße
10
PQ-12 SWS
Art.Nr.
2147362
Nenngröße
12-14
PQ-15 SWS
Art.Nr.
2147364
Nenngröße
15-16
PQ-17 SWS
Art.Nr.
2147366
Nenngröße
17-19
PQ-25 SWS
Art.Nr.
2147370
Nenngröße
25-28
PQ-28 SWS
Art.Nr.
2147372
Nenngröße
28-32
PQ-32 SWS
Art.Nr.
2147374
Nenngröße
32-35