Kontroll-T-Stück mit Gewinde
Typ SKTM50W ALU
|Art.Nr. 2047609
|EAN 4012195957782




Art.Nr. / Typ
Maß L
Größe
Maß D
kl. VKE: 2 Stück
2Stück
Stück
Beschreibung
Kontroll-T-Stück mit Innengewinde zur Montage in Rohrstrecken als Abzweig.
Oberteil abnehmbar zur leichteren Leitungsverlegung und zur späteren Kontrolle.
Oberteil abnehmbar zur leichteren Leitungsverlegung und zur späteren Kontrolle.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 194 mm |
|---|---|
| Maß L | 194 mm |
| Maß M | M50x1,5 |
| Maß D | 124,5 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | nein |
|---|---|
| Gewinde | M50x1,5 |
| Größe | 50 |
| Oberfläche poliert | nein |
| Oberfläche gebürstet | nein |
| Ausführung | Gewinde |
| Dimension | M50x1,5 |
| Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
Umweltdaten
7,0998 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 7,0998 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß L
Größe
Maß D
Art.Nr.
SKTM16W ALU
72
16
47,5
2047604
SKTM20W ALU
102
20
65
2047605
SKTM25W ALU
115
25
75
2047606
SKTM32W ALU
156
32
96
2047607
SKTM40W ALU
156
40
96
2047608
SKTM50W ALU
194
50
124,5
2047609
Maß L
Größe
Maß D
SKTM16W ALU
Art.Nr.
2047604
Maß L
72
Größe
16
Maß D
47,5
SKTM20W ALU
Art.Nr.
2047605
Maß L
102
Größe
20
Maß D
65
SKTM25W ALU
Art.Nr.
2047606
Maß L
115
Größe
25
Maß D
75
SKTM32W ALU
Art.Nr.
2047607
Maß L
156
Größe
32
Maß D
96
SKTM40W ALU
Art.Nr.
2047608
Maß L
156
Größe
40
Maß D
96
SKTM50W ALU
Art.Nr.
2047609
Maß L
194
Größe
50
Maß D
124,5