Phasenklemme, mit Steckkontakten, 12 Klemmstellen

Typ KL-DBP12x02GR
|
Art.Nr. 2016270
|
EAN 4012196474981
Art.Nr. / Typ
2016270 / KL-DBP12x02GR
Nennquerschnitt min.
10 mm²
Nennquerschnitt max.
16 mm²
Anzahl der Klemmstellen
12

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Phasen- Anschlußklemme mit 12 Steckklemmstellen 2,5mm²; zwei Steckklemmstellen 4 mm² und zwei Schraubeanschlußklemmstellen 16/25mm².
Zum Aufrasten auf Hutschienen 15 mm nach DIN EN 50022.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 960°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge85 mm
Höhe20 mm

Technische Daten

Polzahl12
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Abschlussplatte erforderlichnein
Geeignet für Massivleiterja
Geeignet für flexible Leiterja
Geeignet für mehrdrahtige Leiterja
Nennquerschnitt min.10 mm²
Nennquerschnitt max.16 mm²
Anzahl der Klemmstellen12
Dimension12x2,5mm²
WerkstoffPolyamid
Farbegrau

Umweltdaten

0,0098 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0098 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

KL-DBP12x02GR
Art.Nr.
2016270
Nennquerschnitt min.
10
Nennquerschnitt max.
16
Anzahl der Klemmstellen
12