Klemmleistenset für X-Serie
Typ KL-X25 16-35
|Art.Nr. 2008939
|EAN 4012196614318




Art.Nr. / Typ
Länge
Nennspannung
Nennquerschnitt min.
Nennquerschnitt max.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Klemmleistenset für die Kleinverteiler der SDB-Serie. Die Sets können zur Erweiterung und Bestückung leerer Kleinverteiler der SDB-Serie genutzt werden.
Montageanleitung; Hutschiene mit entsprechendem Träger und Befestigungsmaterial; Schutzleiterklemme 16 mm²; Neutralleiterklemme 16 mm²
Montageanleitung; Hutschiene mit entsprechendem Träger und Befestigungsmaterial; Schutzleiterklemme 16 mm²; Neutralleiterklemme 16 mm²
Das Klemmleistenset mit Schraubklemmstellen enthält:
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 182 mm |
|---|
Technische Daten
| Polzahl | 5 |
|---|---|
| Nennstrom | 100 A |
| Nennspannung | 450 V |
| Anzahl der Klemmstellen je Pol | 4 |
| Nennquerschnitt min. | 16 mm² |
| Nennquerschnitt max. | 35 mm² |
| Dimension | 16-35mm² |
Umweltdaten
1,1339 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,1339 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Nennspannung
Nennquerschnitt min.
Nennquerschnitt max.
Art.Nr.
KL-X10 06-16
120
450
6
16
2008931
KL-X16 06-16
170
450
6
16
2008935
KL-X25 16-35
182
450
16
35
2008939
Länge
Nennquerschnitt min.
Nennquerschnitt max.
KL-X10 06-16
Art.Nr.
2008931
Länge
120
Nennspannung
450
Nennquerschnitt min.
6
Nennquerschnitt max.
16
KL-X16 06-16
Art.Nr.
2008935
Länge
170
Nennspannung
450
Nennquerschnitt min.
6
Nennquerschnitt max.
16
KL-X25 16-35
Art.Nr.
2008939
Länge
182
Nennspannung
450
Nennquerschnitt min.
16
Nennquerschnitt max.
35