Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung, OBO EcoLine

Typ T 40 ECO
|
Art.Nr. 2007047
|
EAN 4012197495954
Art.Nr. / Typ
Lichte Innenmaße
Anzahl der Einführungen
Farbe

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung. Mit festsitzendem Klemmdeckel. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Einführung M25
  • Nennquerschnitt 4 mm²
  • 7 Kabeleinführungen
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
  • Nennspannung 500 V
  • IK Code 07
  • OBO ECOLine
  • CO₂-reduziertes Material
  • Recyclingmaterialanteil in %
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge90 mm
Breite90 mm
Höhe52 mm
Lichte Innenmaße77x77x46 mm

Technische Daten

Art der EinführungEinsteckdichtung
Halogenfreija
Glasfaserverstärktnein
Anzahl der Einführungen7
Einführung von Hintenja
Transparenter Deckelnein
SchutzartIP56
Nennspannung500 V
Anreihbarja
Mit Deckelja
Plombierbarnein
Art der EinführungKabel
für Ex-Zoneohne
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Funktionserhaltohne
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Art der GehäusedurchführungStufenmembran abschneidbar
Mit Abschirmungnein
Witterungsbeständignein
Schutzgrad IK-CodeIK07
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Nennquerschnitt min.4 mm²
Formquadratisch
Deckelnicht transparent
Deckelbefestigungaufrastend
MontageartWand-/ Deckenmontage
Temperatureinsatzbereich min.-25 °C
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Dimension90x90x52
WerkstoffPolypropylen Eco
Farbelichtgrau; RAL 7035
Ausführung Deckel KabelabzweigkastenBlinddeckel

Umweltdaten

0,1148 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2-Reduziertes MaterialJa
Recyclingmaterialanteil41 %
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1148 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Anzahl der Einführungen
Farbe
T 40 ECO
Art.Nr.
2007047
Lichte Innenmaße
77x77x46
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP56
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
T 40 OE ECO
Art.Nr.
2007225
Lichte Innenmaße
77x77x46
Anzahl der Einführungen
0
Schutzart
IP56
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
T 40
Art.Nr.
2007045
Lichte Innenmaße
77x77x46
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP56
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
T 40 RW
Art.Nr.
2007517
Lichte Innenmaße
77x77x46
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP56
Farbe
reinweiß; RAL 9010
T 40 RO-LGR
Art.Nr.
2007630
Lichte Innenmaße
77x77x46
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP56
Farbe
grau / rot