Trennelement Kabelabzweigkasten
Typ SB TR
|Art.Nr. 2006156
|EAN 4012197419936



Art.Nr. / Typ
2006156 / SB TR
Breite
76,5 mm
Höhe
16 mm
Werkstoff
Polypropylen
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
Trennelement zur normativen Trennung von unterschiedlichen Stromkreisen/Stromarten sowie zur Abgrenzung von Stark,- /Schwachstromtechnik. Befestigung mit Schrauben am Gehäuseunterteil UT01/T100.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 111 mm |
|---|---|
| Breite | 76,5 mm |
| Höhe | 16 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Dimension | 111x76,5x16 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Umweltdaten
0,0452 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0452 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0452 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 2006010
Unterteil Kabelabzweigkasten, mit BefestigungselementTyp
UT01+SB BE
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück

Art.Nr. 2006150
Befestigungselement für Kabelabzweigkasten an KabelrinnenTyp
SB BE
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Höhe
Werkstoff
Art.Nr.
SB TR
76,5
16
Polypropylen
2006156
SB TR
Art.Nr.
2006156
Breite
76,5
Höhe
16
Werkstoff
Polypropylen