Unterteil Kabelabzweigkasten, mit Befestigungselement
Typ UT01+SB BE
|Art.Nr. 2006010
|EAN 4012197420895



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Steckbares Unterteil Kabelabzweigkasten mit Universal-Befestigungselement zur Montage an Kabelrinnen. Unbestückt, ohne Deckel. Halogenfreies Material und UV-resistent. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 bei Raumtemperatur. Schutzart IP30.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 201 mm |
|---|---|
| Breite | 165 mm |
| Höhe | 67 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Anzahl der Einführungen | 10 |
| Einführung von Hinten | ja |
| Transparenter Deckel | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Nennspannung | 500 V |
| Mit Deckel | nein |
| Plombierbar | nein |
| Art der Einführung | Kabel |
| für Ex-Zone | ohne |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 500 V |
| Funktionserhalt | ohne |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Art der Gehäusedurchführung | Vorprägung |
| Mit Abschirmung | ja |
| Witterungsbeständig | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK07 |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Nennquerschnitt min. | 10 mm² |
| Form | rechteckig |
| Bestückung | ohne |
| Deckel | ohne |
| Deckelbefestigung | nicht zutreffend |
| Montageart | Wand-/ Deckenmontage |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Dimension | 201x165x67 |
| Werkstoff | Polypropylen, glasfaserverstärkt |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Ausführung Deckel Kabelabzweigkasten | ohne |
Umweltdaten
0,5595 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5595 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,5595 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Anzahl der Einführungen
Schutzart
Farbe
Art.Nr.
UT01+SB BE
10
IP30
lichtgrau; RAL 7035
2006010
UT01
10
IP30
lichtgrau; RAL 7035
2006024
UT01 SW
IP30
graphitschwarz; RAL 9011
2006216
Farbe
UT01+SB BE
Art.Nr.
2006010
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP30
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
UT01
Art.Nr.
2006024
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP30
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
UT01 SW
Art.Nr.
2006216
Schutzart
IP30
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011