Kabelabzweigkasten X 06 mit Kabelverschraubungen und Klemmleiste
Typ X06 T G M25 LGR
|Art.Nr. 2005226
|EAN 4012196617623



Art.Nr. / Typ
2005226 / X06 T G M25 LGR
Lichte Innenmaße
137x105x68 mm
Anzahl der Einführungen
8
Schutzart
IP67
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
In den robusten Kabelabzweigkästen der X-Serie werden elektrische Leitungen zusammengeführt. Sie sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. Zur leichten Kabeldurchführung sind die Einführungsöffnungen vorgeprägt.
Sie sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. Beim Einsatz im ungeschützten Außenbereich muss der Kabelabzweigkasten gegen direkte Witterungseinflüsse (z. B. durch Schnee, Wind, Regen oder Sonne) geschützt werden.
Sie sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. Beim Einsatz im ungeschützten Außenbereich muss der Kabelabzweigkasten gegen direkte Witterungseinflüsse (z. B. durch Schnee, Wind, Regen oder Sonne) geschützt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 151 mm |
|---|---|
| Breite | 117 mm |
| Höhe | 86 mm |
| Lichte Innenmaße | 137x105x68 mm |
Technische Daten
| Schlagfest | ja |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | ja |
| Anzahl der Einführungen | 8 |
| Einführung von Hinten | nein |
| Transparenter Deckel | nein |
| Schutzart | IP67 |
| Nennspannung | 750 V |
| Anreihbar | ja |
| Mit Deckel | ja |
| Plombierbar | ja |
| Art der Einführung | Stufenmembran abschneidbar |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 750 V |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Art der Gehäusedurchführung | Vorprägung |
| Mit Abschirmung | nein |
| Witterungsbeständig | ja |
| Schutzgrad IK-Code | IK09 |
| Max. Leiterquerschnitt | 6 mm² |
| Nennquerschnitt min. | 2,5 mm² |
| Nennquerschnitt max. | 6 mm² |
| Form | rechteckig |
| Bestückung | Klemme |
| Deckel | nicht transparent |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| Montageart | Wand-/ Deckenmontage |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Dimension | 150x116x86 |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Umweltdaten
1,6863 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,6863 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Lichte Innenmaße
Anzahl der Einführungen
Schutzart
Farbe
Art.Nr.
X06 T G M25 LGR
137x105x68
8
IP67
lichtgrau; RAL 7035
2005226
X06 T G M25 LGR
Art.Nr.
2005226
Lichte Innenmaße
137x105x68
Anzahl der Einführungen
8
Schutzart
IP67
Farbe
lichtgrau; RAL 7035