Kastendeckel

Typ UV 250 D
|
Art.Nr. 2003256
|
EAN 4012195025337
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
weiß

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Beschreibung

Kastendeckel geeignet für die Verbindungskästen Typ UV...K, Deckelrand liegt plan auf, Oberfläche ist aufgeraut, Deckelschrauben versenkbar.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge260 mm
Breite260 mm
Höhe2,5 mm
Maß A328 mm
Maß B260 mm
Maß s2,5 mm

Technische Daten

Halogenfreija
Plombierbarja
Mit Schraubennein
BefestigungsartSchraubdeckel
Formquadratisch
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Dimension260x260x2,5
WerkstoffPolystyrol
Farbeweiß
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,553 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Breite
Höhe
UV 80 D
Art.Nr.
2003240
Länge
97
Breite
97
Höhe
1,5
Farbe
weiß
UV 100 D
Art.Nr.
2003244
Länge
114
Breite
114
Höhe
1,5
Farbe
weiß
UV 150 D
Art.Nr.
2003248
Länge
170
Breite
170
Höhe
1,75
Farbe
weiß
UV 200 D
Art.Nr.
2003252
Länge
210
Breite
210
Höhe
2
Farbe
weiß
UV 250 D
Art.Nr.
2003256
Länge
260
Breite
260
Höhe
2,5
Farbe
weiß