Trägerklammer, mit Befestigungsloch
Typ SCVH 15-20
|Art.Nr. 1488267
|EAN 4012197368784



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Maß L
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Trägerklammer mit Bohrung für individuelle Montagelösungen, z. B. für die Aufnahme von S-Haken oder Ketten. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 41 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 24 mm |
| Maß L | 41 mm |
| Maß W | 40 mm |
Technische Daten
| Befestigungsloch | 6,5 mm |
|---|---|
| Scharnierend | nein |
| Scharnier justierbar | nein |
| Bruchlast | 0,95 kN |
| Befestigungsart | klemmen |
| Anschlussart/-bauteil | Loch |
| Flanschdicke F min. | 15 mm |
| Flanschdicke F max. | 20 mm |
| Dimension | 15-20mm |
| Oberfläche | Zinklamelle |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Maß L
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
Art.Nr.
SCVH 1,5-4
27
28
15
27
1,5
4
1488261
SCVH 4-10
35
40
23
35
4
10
1488263
SCVH 10-15
41
40
24
41
10
15
1488265
SCVH 15-20
41
40
24
41
15
20
1488267
Länge
Breite
Höhe
Maß L
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
SCVH 1,5-4
Art.Nr.
1488261
Länge
27
Breite
28
Höhe
15
Maß L
27
Flanschdicke F min.
1,5
Flanschdicke F max.
4
SCVH 4-10
Art.Nr.
1488263
Länge
35
Breite
40
Höhe
23
Maß L
35
Flanschdicke F min.
4
Flanschdicke F max.
10
SCVH 10-15
Art.Nr.
1488265
Länge
41
Breite
40
Höhe
24
Maß L
41
Flanschdicke F min.
10
Flanschdicke F max.
15
SCVH 15-20
Art.Nr.
1488267
Länge
41
Breite
40
Höhe
24
Maß L
41
Flanschdicke F min.
15
Flanschdicke F max.
20