Gelochtes Montageband

Typ MZ029 LII17 FS
|
Art.Nr. 1475914
|
EAN 4012197312602
Art.Nr. / Typ
Maß A
Lochdurchmesser
Abmessung

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Gelochtes Montageband in gewellter Form, zur Montage von z. B. Rohren an Wand und Decke. Auf Rolle.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät

Technische Daten

Abmessungen

Maß A12 mm
Maß d6,3 mm
Maß t0,7 mm
Maß b17 mm

Technische Daten

GrößeII
Perforationrund/vierkant
Lochdurchmesser6,3 mm
Abmessung17 x 0,7
per Rolle10
Ausführungperforiert
Dimension17x0,7mm
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß A
Lochdurchmesser
Abmessung
MZ029 LI12 FS
Art.Nr.
1475912
Maß A
9
Lochdurchmesser
5,1
Abmessung
12 x 0,7
MZ029 LII17 FS
Art.Nr.
1475914
Maß A
12
Lochdurchmesser
6,3
Abmessung
17 x 0,7