Gelochtes Montageband, kunststoffummantelt
Typ MZ024 PE III 27
|Art.Nr. 1475907
|EAN 4012197312763



Art.Nr. / Typ
1475907 / MZ024 PE III 27
Maß A
16 mm
Lochdurchmesser
8,5 mm
Abmessung
27 x 3
Farbe
schwarz
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Gelochtes Montageband mit PE-Kunststoffummantelung. Auf Rolle.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß A | 16 mm |
|---|---|
| Maß d | 8,5 mm |
| Maß t | 0,8 mm |
| Maß b | 25 mm |
| Maß b1 | 27 mm |
| Maß t1 | 3 |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Größe | III |
| Perforation | rund |
| Lochdurchmesser | 8,5 mm |
| Abmessung | 27 x 3 |
| per Rolle | 10 |
| Ausführung | perforiert |
| Dimension | 27x2mm |
| Oberfläche | bandverzinkt / kunststoffbeschichtet |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | schwarz |
| Im Halter | ja |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß A
Lochdurchmesser
Abmessung
Farbe
Art.Nr.
MZ024 PE III 27
16
8,5
27 x 3
schwarz
1475907
MZ024 PE III 27
Art.Nr.
1475907
Maß A
16
Lochdurchmesser
8,5
Abmessung
27 x 3
Farbe
schwarz