Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A4
Typ BS-H1-M-52 A4
|Art.Nr. 1188541
|EAN 4012197416133



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 57 mm |
| Höhe | 89 mm |
| Maß L | 43 mm |
| Maß A | 25 mm |
| Maß B | 57 mm |
| Maß H | 89 mm |
| Maß t | 2 mm |
| Maß C | 33 mm |
| Maß G | M8 |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Blechstärke | 2 mm |
| für Rohrdurchmesser min. | 46 mm |
| für Rohrdurchmesser max. | 52 mm |
| Schlitzweite | 10 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Gewinde | M8 |
| Mit Metallwanne | ja |
| Länge Außenmaß | 33 mm |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
| Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| Spannbereich D min. | 46 mm |
| Spannbereich D max. | 52 mm |
| Dimension | 46-52mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
Umweltdaten
0,7635 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7635 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
BS-H1-M-12 A4
3
8
12
1188521
BS-H1-M-16 A4
3
12
16
1188523
BS-H1-M-22 A4
3
16
22
1188527
BS-H1-M-28 A4
3
22
28
1188530
BS-H1-M-34 A4
3
28
34
1188533
BS-H1-M-40 A4
3
34
40
1188536
BS-H1-M-46 A4
5
40
46
1188539
BS-H1-M-52 A4
5
46
52
1188541
BS-H1-M-58 A4
5
52
58
1188545
BS-H1-M-64 A4
5
58
64
1188548
BS-H1-M-70 A4
5
64
70
1188551
BS-H1-M-76 A4
5
70
76
1188554
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-H1-M-12 A4
Art.Nr.
1188521
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-H1-M-16 A4
Art.Nr.
1188523
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-H1-M-22 A4
Art.Nr.
1188527
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-H1-M-28 A4
Art.Nr.
1188530
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-H1-M-34 A4
Art.Nr.
1188533
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-H1-M-40 A4
Art.Nr.
1188536
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-H1-M-46 A4
Art.Nr.
1188539
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
BS-H1-M-52 A4
Art.Nr.
1188541
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
BS-H1-M-58 A4
Art.Nr.
1188545
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
BS-H1-M-64 A4
Art.Nr.
1188548
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
58
Spannbereich D max.
64
BS-H1-M-70 A4
Art.Nr.
1188551
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
64
Spannbereich D max.
70
BS-H1-M-76 A4
Art.Nr.
1188554
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
70
Spannbereich D max.
76