Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, ALU

Typ BS-F1-K-28 ALU
|
Art.Nr. 1188240
|
EAN 4012197416539
Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit F-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Flachstahl
  • U-Stahl
  • Bügelschelle für Flach- und U-Eisen von 4-12 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge22,5 mm
Breite33 mm
Höhe64 mm
Maß L35 mm
Maß A22,5 mm
Maß B33 mm
Maß H64 mm
Maß t2 mm
Maß C34 mm
Maß GM6

Technische Daten

Blechstärke2 mm
für Rohrdurchmesser min.22 mm
für Rohrdurchmesser max.28 mm
Schlitzweite10 mm
Halogenfreija
GewindeM6
Mit Kunststoffwanneja
Länge Außenmaß34 mm
Anzahl der Kabel/Rohre1
Zusatz Oberflächeunbehandelt
Zusatz WerkstoffAluminium
Max. Anzugsdrehmoment3 Nm
Montageartflaches Profil
Spannbereich D min.22 mm
Spannbereich D max.28 mm
Dimension22-28mm
WerkstoffAluminium

Umweltdaten

0,2861 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2861 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,2861 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-F1-K-12 ALU
Art.Nr.
1188231
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-F1-K-16 ALU
Art.Nr.
1188234
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-F1-K-22 ALU
Art.Nr.
1188237
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-F1-K-28 ALU
Art.Nr.
1188240
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-F1-K-34 ALU
Art.Nr.
1188243
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-F1-K-40 ALU
Art.Nr.
1188246
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-F1-K-46 ALU
Art.Nr.
1188249
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
BS-F1-K-52 ALU
Art.Nr.
1188252
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52