Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT
Typ BS-F1-M-58 FT
|Art.Nr. 1187450
|EAN 4012196853502



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit F-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 64 mm |
| Höhe | 96 mm |
| Maß L | 43 mm |
| Maß A | 25 mm |
| Maß B | 64 mm |
| Maß H | 96 mm |
| Maß t | 2,5 mm |
| Maß C | 33 mm |
| Maß G | M8 |
Materialien und Verpackung
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
Technische Daten
| Blechstärke | 2,5 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser min. | 52 mm |
| für Rohrdurchmesser max. | 58 mm |
| Schlitzweite | 10 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Gewinde | M8 |
| Mit Metallwanne | ja |
| Länge Außenmaß | 33 mm |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
| Montageart | flaches Profil |
| Spannbereich D min. | 52 mm |
| Spannbereich D max. | 58 mm |
| Dimension | 52-58mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Stahl |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3315 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
BS-F1-M-12 FT
3
8
12
1187402
BS-F1-M-16 FT
3
12
16
1187408
BS-F1-M-22 FT
3
16
22
1187414
BS-F1-M-28 FT
3
22
28
1187420
BS-F1-M-34 FT
3
28
34
1187426
BS-F1-M-40 FT
3
34
40
1187432
BS-F1-M-46 FT
5
40
46
1187438
BS-F1-M-52 FT
5
46
52
1187444
BS-F1-M-58 FT
5
52
58
1187450
BS-F1-M-64 FT
5
58
64
1187456
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-F1-M-12 FT
Art.Nr.
1187402
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-F1-M-16 FT
Art.Nr.
1187408
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-F1-M-22 FT
Art.Nr.
1187414
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-F1-M-28 FT
Art.Nr.
1187420
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-F1-M-34 FT
Art.Nr.
1187426
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-F1-M-40 FT
Art.Nr.
1187432
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-F1-M-46 FT
Art.Nr.
1187438
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
BS-F1-M-52 FT
Art.Nr.
1187444
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
BS-F1-M-58 FT
Art.Nr.
1187450
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
BS-F1-M-64 FT
Art.Nr.
1187456
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
58
Spannbereich D max.
64
