Bügelschelle 2056 F-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT

Typ BS-F2-M-28 FT
|
Art.Nr. 1187421
|
EAN 4012196853564
Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit F-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Flachstahl
  • U-Stahl
  • Bügelschelle für Flach- und U-Eisen von 4-12 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge22,5 mm
Breite33 mm
Höhe97 mm
Maß L46 mm
Maß A22,5 mm
Maß B33 mm
Maß H97 mm
Maß t2 mm
Maß C28 mm
Maß GM6

Technische Daten

Blechstärke2 mm
für Rohrdurchmesser min.22 mm
für Rohrdurchmesser max.28 mm
Schlitzweite10 mm
Halogenfreija
GewindeM6
Mit Metallwanneja
Länge Außenmaß28 mm
Anzahl der Kabel/Rohre2
Zusatz Oberflächefeuerverzinkt
Zusatz WerkstoffStahl
Max. Anzugsdrehmoment3 Nm
Montageartflaches Profil
Spannbereich D min.22 mm
Spannbereich D max.28 mm
Dimension22-28mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Mit Gegenwannenein
Werkstoff der WanneStahl

Umweltdaten

0,2567 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2567 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-F2-M-12 FT
Art.Nr.
1187403
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-F2-M-16 FT
Art.Nr.
1187409
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-F2-M-22 FT
Art.Nr.
1187415
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-F2-M-28 FT
Art.Nr.
1187421
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-F2-M-34 FT
Art.Nr.
1187427
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-F2-M-40 FT
Art.Nr.
1187433
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-F2-M-46 FT
Art.Nr.
1187439
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
BS-F2-M-52 FT
Art.Nr.
1187445
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52