Bügelschelle 2056 U-Fuß, 3-fach, Kunststoffdruckwanne, Al

Typ BS-U3-K-16 ALU
|
Art.Nr. 1186911
|
EAN 4012196851829
Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 3 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge22,5 mm
Breite20 mm
Höhe86 mm
Maß L47 mm
Maß A22,5 mm
Maß B20 mm
Maß H86 mm
Maß t1,5 mm
Maß C34 mm
Maß GM6

Technische Daten

Blechstärke1,5 mm
für Rohrdurchmesser min.12 mm
für Rohrdurchmesser max.16 mm
Schlitzweite10 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.18 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.22 mm
Halogenfreija
GewindeM6
Mit Kunststoffwanneja
Mit Metallwannenein
Länge Außenmaß34 mm
Anzahl der Kabel/Rohre3
Zusatz Oberflächeunbehandelt
Zusatz WerkstoffAluminium
Max. Anzugsdrehmoment3 Nm
MontageartProfilschiene
Spannbereich D min.12 mm
Spannbereich D max.16 mm
Dimension12-16mm
WerkstoffAluminium
Mit Gegenwannenein
Werkstoff der WanneKunststoff
Werkstoffgüte der WannePolypropylen

Umweltdaten

0,2852 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2852 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-U3-K-12 ALU
Art.Nr.
1186904
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-U3-K-16 ALU
Art.Nr.
1186911
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-U3-K-22 ALU
Art.Nr.
1186918
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-U3-K-28 ALU
Art.Nr.
1186924
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-U3-K-34 ALU
Art.Nr.
1186931
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34