Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, A2
Typ BS-H2-K-58 A2
|Art.Nr. 1186357
|EAN 4012196847976



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 64 mm |
| Höhe | 159 mm |
| Maß L | 58 mm |
| Maß A | 25 mm |
| Maß B | 64 mm |
| Maß H | 159 mm |
| Maß t | 2,5 mm |
| Maß C | 40 mm |
| Maß G | M8 |
Technische Daten
| Blechstärke | 2,5 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser min. | 52 mm |
| für Rohrdurchmesser max. | 58 mm |
| Schlitzweite | 10 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Gewinde | M8 |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Länge Außenmaß | 40 mm |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
| Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
| Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| Spannbereich D min. | 52 mm |
| Spannbereich D max. | 58 mm |
| Dimension | 52-58mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,0011 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
BS-H2-K-12 A2
3
8
12
1186303
BS-H2-K-16 A2
3
12
16
1186310
BS-H2-K-22 A2
3
16
22
1186317
BS-H2-K-28 A2
3
22
28
1186323
BS-H2-K-34 A2
3
28
34
1186330
BS-H2-K-40 A2
3
34
40
1186337
BS-H2-K-46 A2
5
40
46
1186343
BS-H2-K-52 A2
5
46
52
1186350
BS-H2-K-58 A2
5
52
58
1186357
BS-H2-K-64 A2
5
58
64
1186363
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-H2-K-12 A2
Art.Nr.
1186303
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-H2-K-16 A2
Art.Nr.
1186310
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-H2-K-22 A2
Art.Nr.
1186317
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-H2-K-28 A2
Art.Nr.
1186323
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-H2-K-34 A2
Art.Nr.
1186330
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-H2-K-40 A2
Art.Nr.
1186337
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-H2-K-46 A2
Art.Nr.
1186343
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
BS-H2-K-52 A2
Art.Nr.
1186350
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
BS-H2-K-58 A2
Art.Nr.
1186357
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
BS-H2-K-64 A2
Art.Nr.
1186363
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
58
Spannbereich D max.
64