Bügelschelle, Befestigung von Banderdern

Typ 2056 BE FT
|
Art.Nr. 1174053
|
EAN 4012195072492
Art.Nr. / Typ
1174053 / 2056 BE FT
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Zur Befestigung von Banderdern bis 30 mm Breite an Profilschienen, passend zu allen
C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.16 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.17 mm
Schlagfestnein
Halogenfreinein
Mit Kunststoffwannenein
Mit Metallwannenein
Zusatz Oberflächefeuerverzinkt
Zusatz WerkstoffStahl
Max. Anzugsdrehmoment5 Nm
MontageartProfilschiene
Dimension30mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Mit Gegenwannenein

Umweltdaten

0,1457 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1457 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

2056 BE FT
Art.Nr.
1174053
Max. Anzugsdrehmoment
5