Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, für Schirmanschluss, Metalldruckwanne, VA
Typ BS-SAS-M-8 A2
|Art.Nr. 1167054
|EAN 4012197374891



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit N-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für den Kabelschutz. Zum elektrischen Anschluss des Schirmgeflechtes von abgeschirmten Leitungen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 11 - 12 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Leitungsschirm kann auch für den Potentialausgleich genutzt werden, wenn beide Enden mit dem Bezugspotential verbunden sind. Gegenwanne im Lieferumgang enthalten.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 12 mm |
| Höhe | 32 mm |
| Maß L | 33 mm |
| Maß A | 20 mm |
| Maß B | 12 mm |
| Maß H | 32 mm |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß C | 35 mm |
| Maß G | M6 |
Technische Daten
| Blechstärke | 1,5 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser min. | 4 mm |
| für Rohrdurchmesser max. | 8 mm |
| Schlitzweite | 10 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 11 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 12 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Gewinde | M6 |
| Mit Metallwanne | ja |
| Länge Außenmaß | 35 mm |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
| Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| Spannbereich D min. | 4 mm |
| Spannbereich D max. | 8 mm |
| Dimension | 4-8 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Mit Gegenwanne | ja |
| Werkstoff der Wanne | rostfreier Stahl |
| Werkstoffgüte der Wanne | Edelstahl 304 (1.4301) |
| Werkstoff der Gegenwanne | rostfreier Stahl |
Umweltdaten
0,1551 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1551 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
BS-SAS-M-8 A2
3
4
8
1167054
BS-SAS-M-12 A2
3
8
12
1167058
BS-SAS-M-16 A2
3
12
16
1167062
BS-SAS-M-22 A2
3
16
22
1167066
BS-SAS-M-28 A2
3
22
28
1167070
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-SAS-M-8 A2
Art.Nr.
1167054
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
4
Spannbereich D max.
8
BS-SAS-M-12 A2
Art.Nr.
1167058
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-SAS-M-16 A2
Art.Nr.
1167062
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-SAS-M-22 A2
Art.Nr.
1167066
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-SAS-M-28 A2
Art.Nr.
1167070
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
