Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, A2
Typ 2056 70 A2
|Art.Nr. 1159615
|EAN 4012195064213



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 15 Stück
15Stück
Stück
Beschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.
Schelle und Schraube aus Edelstahl.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Schelle und Schraube aus Edelstahl.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Technische Daten
Technische Daten
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
|---|---|
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
| Schlagfest | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Mit Metallwanne | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
| Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| Spannbereich D min. | 64 mm |
| Spannbereich D max. | 70 mm |
| Dimension | 64-70mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Abmessungen
| Maß L | 45,5 mm |
|---|---|
| Maß A | 23 mm |
| Maß B | 76 mm |
| Maß H | 106 mm |
| Maß t | 2,5 mm |
| Maß C | 40 mm |
| Maß x | 6,5 mm |
| Maß G | M8 |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,932 kg CO₂e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056 16 A2
3
12
16
1159526
2056 22 A2
3
16
22
1159534
2056 28 A2
3
22
28
1159542
2056 34 A2
5
28
34
1159550
2056 40 A2
5
34
40
1159569
2056 46 A2
5
40
46
1159577
2056 58 A2
5
52
58
1159593
2056 64 A2
5
58
64
1159607
2056 70 A2
5
64
70
1159615
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056 16 A2
Art.Nr.
1159526
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
2056 22 A2
Art.Nr.
1159534
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
2056 28 A2
Art.Nr.
1159542
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
2056 34 A2
Art.Nr.
1159550
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
2056 40 A2
Art.Nr.
1159569
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
2056 46 A2
Art.Nr.
1159577
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
2056 58 A2
Art.Nr.
1159593
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
2056 64 A2
Art.Nr.
1159607
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
58
Spannbereich D max.
64
2056 70 A2
Art.Nr.
1159615
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
64
Spannbereich D max.
70
