Hammerkopfschraube mit Feder ZL

Typ MS41HBF M10x60ZL
|
Art.Nr. 1148358
|
EAN 4012197431105
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Gewinde

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Hammerkopfschraube mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge68 mm
Breite35 mm
Höhe20 mm
Maß L60 mm
Maß H8 mm

Materialien und Verpackung

Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa

Technische Daten

Gewinde metrisch10
Unterlegscheibe Ø20 mm
GewindeM10x60
Geeignet für Montageschieneja
Drehmoment15 Nm
DimensionM10x60mm
OberflächeZinklamelle
WerkstoffStahl

CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)

CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,263 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Gewinde
MS41HBF M8x30 ZL
Art.Nr.
1148352
Länge
36
Breite
35
Höhe
20
Gewinde
M8x30
MS41HBF M8x60 ZL
Art.Nr.
1148354
Länge
66
Breite
35
Höhe
20
Gewinde
M8x60
MS41HBF M10x30ZL
Art.Nr.
1148356
Länge
38
Breite
35
Höhe
20
Gewinde
M10x30
MS41HBF M10x60ZL
Art.Nr.
1148358
Länge
68
Breite
35
Höhe
20
Gewinde
M10x60
MS41HBF M12x30ZL
Art.Nr.
1148360
Länge
39
Breite
35
Höhe
20
Gewinde
M12x30
MS41HBF M12x60ZL
Art.Nr.
1148362
Länge
69
Breite
35
Höhe
20
Gewinde
M12x60