Hammerkopfschraube mit Feder ZL
Typ MS41HBF M8x60 ZL
|Art.Nr. 1148354
|EAN 4012197431587



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Gewinde
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Hammerkopfschraube mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 66 mm |
|---|---|
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Maß L | 60 mm |
| Maß H | 6 mm |
Technische Daten
| Gewinde metrisch | 8 |
|---|---|
| Unterlegscheibe Ø | 16 mm |
| Gewinde | M8x60 |
| Geeignet für Montageschiene | ja |
| Drehmoment | 8 Nm |
| Dimension | M8x60mm |
| Oberfläche | Zinklamelle |
| Werkstoff | Stahl |
Umweltdaten
0,178 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,178 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,178 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Gewinde
Art.Nr.
MS41HBF M8x30 ZL
36
35
20
M8x30
1148352
MS41HBF M8x60 ZL
66
35
20
M8x60
1148354
MS41HBF M10x30ZL
38
35
20
M10x30
1148356
MS41HBF M10x60ZL
68
35
20
M10x60
1148358
MS41HBF M12x30ZL
39
35
20
M12x30
1148360
MS41HBF M12x60ZL
69
35
20
M12x60
1148362
Länge
Gewinde
MS41HBF M8x30 ZL
Art.Nr.
1148352
Länge
36
Breite
35
Höhe
20
Gewinde
M8x30
MS41HBF M8x60 ZL
Art.Nr.
1148354
Länge
66
Breite
35
Höhe
20
Gewinde
M8x60
MS41HBF M10x30ZL
Art.Nr.
1148356
Länge
38
Breite
35
Höhe
20
Gewinde
M10x30
MS41HBF M10x60ZL
Art.Nr.
1148358
Länge
68
Breite
35
Höhe
20
Gewinde
M10x60
MS41HBF M12x30ZL
Art.Nr.
1148360
Länge
39
Breite
35
Höhe
20
Gewinde
M12x30
MS41HBF M12x60ZL
Art.Nr.
1148362
Länge
69
Breite
35
Höhe
20
Gewinde
M12x60