Verbindungsplatte X-Form A4
Typ GMS 5 VP X A4
|Art.Nr. 1124737
|EAN 4012195805229



Art.Nr. / Typ
1124737 / GMS 5 VP X A4
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Verbindungsplatte mit 5 Löchern zur Kreuzverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 4 mm |
Technische Daten
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
|---|---|
| Materialstärke | 4 mm |
| Lochgröße | 13 mm |
| Mit Schraubenzubehör | nein |
| Ausführung | mit Durchgangslochung 13 mm |
| Geeignet für Profilformen | C-Profil |
| Dimension | 150x150x40x4 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,6957 kg CO₂e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Art.Nr.
GMS 5 VP X A4
150
40
1124737
GMS 5 VP X A4
Art.Nr.
1124737
Länge
150
Breite
40


