Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, A4, Seitenlochung
Typ MSL4141PP6000A4
|Art.Nr. 1123025
|EAN 4012195698432




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
kl. VKE: 6 m
6m
m
Beschreibung
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 6000 mm |
|---|---|
| Breite | 41 mm |
| Höhe | 41 mm |
| Maß L | 6000 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Schlitzweite | 22 mm |
| Materialstärke | 2 mm |
| Statischer Wert A | 2,01 cm² |
| Statischer Wert ly | 5,13 cm⁴ |
| Statischer Wert lz | 5,88 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 2,51 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 2,69 cm³ |
| Lochgröße | 14x28 |
| Profilform | C-Profil |
| Art der Lochung | 3 Seiten gelocht |
| Bohrlochabstand mittig | 50 mm |
| Mit Lochung | ja |
| Abbrechbar | nein |
| Mit Zahnung | ja |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Dimension | 6000x41x41 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
Umweltdaten
10,2091 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 10,2091 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 10,2091 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
Art.Nr.
MSL4141PP1000A4
1000
41
41
2
blank, nachbehandelt
1123021
MSL4141PP3000A4
3000
41
41
2
blank, nachbehandelt
1123023
MSL4141PP6000A4
6000
41
41
2
blank, nachbehandelt
1123025
Länge
MSL4141PP1000A4
Art.Nr.
1123021
Länge
1000
Breite
41
Höhe
41
Materialstärke
2
Oberfläche
blank, nachbehandelt
MSL4141PP3000A4
Art.Nr.
1123023
Länge
3000
Breite
41
Höhe
41
Materialstärke
2
Oberfläche
blank, nachbehandelt
MSL4141PP6000A4
Art.Nr.
1123025
Länge
6000
Breite
41
Höhe
41
Materialstärke
2
Oberfläche
blank, nachbehandelt





