Hutschiene, gelocht
Typ 2069 6,2 2M GTPL
|Art.Nr. 1115860
|EAN 4012197407414



Art.Nr. / Typ
Länge
Oberfläche
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Gelochte Hutschiene 35 x 7,5 mm zur Aufnahme von elektrischen Geräten wie Sicherungsautomaten, Netzgeräten, Leistungsschaltern, Relais, Überspannungsschutzgeräten oder Reihenklemmen. Lochung 6,2 x 18 mm. Gemäß DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 7,5 mm |
Technische Daten
| Materialstärke | 1 mm |
|---|---|
| Bohrlochabstand mittig | 25 mm |
| Ausführung Schienen | Tragschiene DIN EN 60715 |
| Lochform (ETIM) | Langloch |
| Ausführung | gelocht |
| Bund | 50 m |
| Dimension | 2000x35x7,5 |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt, transparent passiviert |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Ausführung
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
2069 6,2 2M GTPL
2000
gelocht
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Stahl
1115860
2069 2M GTPL
2000
gelocht
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Stahl
1115669
2069 L 2M FS
2000
gelocht
bandverzinkt
Stahl
1115804
Oberfläche
2069 6,2 2M GTPL
Art.Nr.
1115860
Länge
2000
Ausführung
gelocht
Oberfläche
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Werkstoff
Stahl
2069 2M GTPL
Art.Nr.
1115669
Länge
2000
Ausführung
gelocht
Oberfläche
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Werkstoff
Stahl
2069 L 2M FS
Art.Nr.
1115804
Länge
2000
Ausführung
gelocht
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl