Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FT, gelocht
Typ AMS3518P1000FT
|Art.Nr. 1112755
|EAN 4012196470778



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
kl. VKE: 1 m
1m
m
Beschreibung
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 18 mm |
| Maß L | 1000 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Schlitzweite | 16,5 mm |
| Materialstärke | 2 mm |
| Statischer Wert A | 1,01 cm² |
| Statischer Wert ly | 0,44 cm⁴ |
| Statischer Wert lz | 1,84 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 0,42 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 1,05 cm³ |
| Profilform | C-Profil |
| Art der Lochung | Rücken gelocht |
| Bohrlochabstand mittig | 50 mm |
| Mit Lochung | ja |
| Abbrechbar | nein |
| Mit Zahnung | nein |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Dimension | 1000x35x18 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Umweltdaten
2,4412 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,4412 kg CO2e / 1 Meter |
|---|
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
AMS3518P1000FS
1000
35
18
2
bandverzinkt
Stahl
1112735
AMS3518P1000FT
1000
35
18
2
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1112755
AML3518P1000FS
1000
35
18
1,5
bandverzinkt
Stahl
1119646
AML3518P2000FS
2000
35
18
1,5
bandverzinkt
Stahl
1119648
AML3518P2000FT
2000
35
18
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1119656
AML3518P1000FT
1000
35
18
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1119672
Länge
Materialstärke
Oberfläche
AMS3518P1000FS
Art.Nr.
1112735
Länge
1000
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
2
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
AMS3518P1000FT
Art.Nr.
1112755
Länge
1000
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
AML3518P1000FS
Art.Nr.
1119646
Länge
1000
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
AML3518P2000FS
Art.Nr.
1119648
Länge
2000
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
AML3518P2000FT
Art.Nr.
1119656
Länge
2000
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
AML3518P1000FT
Art.Nr.
1119672
Länge
1000
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl