Kanaleinheit, blind, Höhe 40-240 mm

Typ OKA-G40040240
|
Art.Nr. 7424024
|
EAN 4012195243052
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Kanalhöhe min.
Kanalhöhe max.

kl. VKE: 2,4 m

m

Beschreibung

Montagefertige Kanaleinheit zur Leitungsführung, bestehend aus 3 Blinddeckeln, zwei Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen mit H = 3 mm. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und 3 Deckelstoßdichtungen bei Kanalnennbreiten 200, 300 und 400 oder 6 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalbreiten 500 und 600. Die unbedingt erforderlichen Nivelliereinheiten (Nivellierhöhe beachten) für die Deckelstoßunterstützungen 400, 500 und 600 sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Die Kanaldeckel sind bei der Lieferung verschraubt.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge2400 mm
Breite400 mm

Technische Daten

Abdeckungen3
Nivellierbereich min.40 mm
Nivellierbereich max.240 mm
Mindestestrichhöhe40
Einbauöffnung für Aufflurtanknein
Dichtungseinbaumöglichkeitja
Entkoppelbarja
Bodenblechnein
Mit Potentialausgleichnein
Oberteil abnehmbarja
Deckelbefestigung rastendnein
Abdeckung Montageöffnungnein
Mit Trennwandnein
Materialstärke Deckel4
Geeignet für Dehnungsfugenein
Mit Überstandja
Mit Anschlussöffnungnein
Montageöffnungohne
Kanalhöhe min.40 mm
Kanalhöhe max.240 mm
Dimension2400x400x240
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl

Umweltdaten

58,8745 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate58,8745 kg CO2e / 1 Meter

Zubehör

Montagezubehör
Systemzubehör

Art.Nr. 6062068

Trennsteg 60 FS
Typ
TSG 60 FS

kl. VKE: 3 m

m

Art.Nr. 6062114

Trennsteg 85 FS
Typ
TSG 85 FS

kl. VKE: 3 m

m

Art.Nr. 6062122

Trennsteg 110 FS
Typ
TSG 110 FS

kl. VKE: 3 m

m

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
OKA-G20040240
Art.Nr.
7424020
Länge
2400
Breite
200
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
40
Kanalhöhe max.
240
OKA-G30040240
Art.Nr.
7424022
Länge
2400
Breite
300
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
40
Kanalhöhe max.
240
OKA-G40040240
Art.Nr.
7424024
Länge
2400
Breite
400
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
40
Kanalhöhe max.
240
OKA-G50040240
Art.Nr.
7424026
Länge
2400
Breite
500
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
40
Kanalhöhe max.
240
OKA-G60040240
Art.Nr.
7424028
Länge
2400
Breite
600
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
40
Kanalhöhe max.
240