Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFRSL, Nenngröße R4, Edelstahl

Typ RKFR2 4 SL2V2 20
|
Art.Nr. 7409462
|
EAN 4012195869696
Art.Nr. / Typ
Fußbodenhöhe min.
Fußbodenhöhe max.
Bodenbelagdicke
Maß h
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
R4

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Runde Kassette Schwerlast für Tubus in Nenngröße R4 für den Einbau von Installationsgeräten in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden, in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 2 bis 20 kN.
Nivellierbare Schwerlastkassette mit Tubus mit einer Belastungsklasse von 2-20 kN, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Fußbodenhöhe min.110 mm
Fußbodenhöhe max.155 mm
Bodenbelagdicke20 mm
Nivellierbereich min.110 mm
Nivellierbereich max.155 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte6
Entkoppelbarnein
Einbaudurchmesser215
Geeignet für Hohlbodeneinbauja
Geeignet für Doppelbodeneinbauja
Bodenpflegenass
Anzahl der Gerätebecher2
Einbautiefe110 mm
Ausführung LeitungsauslassVersenkbarer Tubus
Anzahl der Leitungsauslässe1
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechernja
Schutzgrad IK-CodeIK10
Schwerlastklasse20 kN (OBO SL2)
Typ des EinbausystemsUT3
Schwerlastausführungja
Nenngröße für GeräteeinbaueinheitenR4
Schutzart (IP) im genutzten ZustandIP20
Schutzart (IP) im ungenutzten ZustandIP44
Ausführungrund
DimensionØ215mm
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate14,7038 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Maß h110 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (1)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
RK NEV2 110

kl. VKE: 1 VPE

VPE

Ausführungen

Fußbodenhöhe min.
Fußbodenhöhe max.
Bodenbelagdicke
Maß h
RKFR2 4 SL2V2 20
Art.Nr.
7409462
Fußbodenhöhe min.
110
Fußbodenhöhe max.
155
Bodenbelagdicke
20
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
R4
Maß h
110
RKFR2 4 SL2V2 25
Art.Nr.
7409464
Fußbodenhöhe min.
114
Fußbodenhöhe max.
159
Bodenbelagdicke
25
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
R4
Maß h
114