Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR, Edelstahl
Typ RKSRN2 R4 VS25
|Art.Nr. 7409260
|EAN 4012195867401



Art.Nr. / Typ
Fußbodenhöhe min.
Fußbodenhöhe max.
Bodenbelagdicke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Nivellierbare Kassette der Nenngröße R4 mit Schnurauslass für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich.
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte.
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 214 mm |
|---|---|
| Breite | 214 mm |
Technische Daten
| Fußbodenhöhe min. | 110 mm |
|---|---|
| Fußbodenhöhe max. | 155 mm |
| Bodenbelagdicke | 25 mm |
| Nivellierbereich min. | 110 mm |
| Nivellierbereich max. | 155 mm |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 6 |
| Entkoppelbar | nein |
| Einbaudurchmesser | 215 |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
| Bodenpflege | trocken |
| Anzahl der Gerätebecher | 2 |
| Einbautiefe | 110 mm |
| Ausführung Leitungsauslass | Schwenkbarer Schnurauslass |
| Anzahl der Leitungsauslässe | 1 |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | ja |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Typ des Einbausystems | UT3 |
| Schwerlastausführung | nein |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | R4 |
| Zulassungen | VDE |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand | IP20 |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand | IP40 |
| Vertikale Last, kleine Fläche | bis 3.000 N |
| Vertikale Last, große Fläche | bis 5.000 N |
| Ausführung Deckel | rund |
| Dimension | Ø215mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Umweltdaten
12,3824 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 12,3824 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
UT3 45 3
7408723
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
MTU 2
7407836
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Fußbodenhöhe min.
Fußbodenhöhe max.
Bodenbelagdicke
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
Art.Nr.
RKSRN2 R4 VS20
110
155
20
R4
7409258
RKSRN2 R4 VS25
110
155
25
R4
7409260
Bodenbelagdicke
RKSRN2 R4 VS20
Art.Nr.
7409258
Fußbodenhöhe min.
110
Fußbodenhöhe max.
155
Bodenbelagdicke
20
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
R4
RKSRN2 R4 VS25
Art.Nr.
7409260
Fußbodenhöhe min.
110
Fußbodenhöhe max.
155
Bodenbelagdicke
25
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
R4