Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, runde Einbauöffnung für EK-Gerät
Typ GB3 P1
|Art.Nr. 7407344
|EAN 4012195111481



Art.Nr. / Typ
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Gerätebecherabdeckplatte mit 2 Lochungen (Ø 45 mm) für Installationsgeräte mit Tragebügel
(EK-Version). L = 147 mm.
(EK-Version). L = 147 mm.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 147 mm |
|---|
Technische Daten
| Beschriftungsfeld | nein |
|---|---|
| Geräteart | mit Tragering/Tragebügel |
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | ja |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 2 |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Dimension | 147x76mm |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | graphitschwarz; RAL 9011 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
GB3 P1
7407344
GB3 P2
7407352
GB3 P1
Art.Nr.
7407344
GB3 P2
Art.Nr.
7407352

