Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, Modul 45®-Einbauöffnung
Typ GB2 P3
|Art.Nr. 7407312
|EAN 4012195111351



Art.Nr. / Typ
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Gerätebecherabdeckplatte mit eckiger Öffnung für eine 3fach Steckdose der Bauart Modul 45.
L = 165 mm.
L = 165 mm.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 165 mm |
|---|
Technische Daten
| Beschriftungsfeld | nein |
|---|---|
| Geräteart | Rastermaß M45 |
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | ja |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 3 |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Dimension | 165x76mm |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | graphitschwarz; RAL 9011 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
GB23 P01
7407232
GB23 P02
7407240
GB23 P1
7407248
GB23 P2
7407256
GB2 P01
7407292
GB2 P2
7407308
GB2 P3
7407312
GB23 P01
Art.Nr.
7407232
GB23 P02
Art.Nr.
7407240
GB23 P1
Art.Nr.
7407248
GB23 P2
Art.Nr.
7407256
GB2 P01
Art.Nr.
7407292
GB2 P2
Art.Nr.
7407308
GB2 P3
Art.Nr.
7407312

