Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, blind
Typ GB2 P01
|Art.Nr. 7407292
|EAN 4012195111245



Art.Nr. / Typ
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Gerätebecherabdeckplatte zur Blindabdeckung. L = 82,5 mm.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 82,5 mm |
|---|
Technische Daten
| Beschriftungsfeld | nein |
|---|---|
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | ja |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 0 |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Dimension | 82.5x76mm |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | graphitschwarz; RAL 9011 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
GB23 P01
7407232
GB23 P02
7407240
GB23 P1
7407248
GB23 P2
7407256
GB2 P01
7407292
GB2 P2
7407308
GB2 P3
7407312
GB23 P01
Art.Nr.
7407232
GB23 P02
Art.Nr.
7407240
GB23 P1
Art.Nr.
7407248
GB23 P2
Art.Nr.
7407256
GB2 P01
Art.Nr.
7407292
GB2 P2
Art.Nr.
7407308
GB2 P3
Art.Nr.
7407312

