Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gerätebecher-Trennsteg zur sicheren Trennung verschiedener Stromarten und -kreise.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Beschriftungsfeld nein Bodenbelagsschutzrahmen nein Bodenblech nein Bodenbündig versenkbar nein Dichtungseinbaumöglichkeit nein Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar nein Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Unterflurkanal ja Mit Bodenbelagsaussparung nein Schwerlastausführung nein Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GB23 TW / 7407280 , 0.22MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdf